NOVEDAD
DuoDrive
Dos en uno.
DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado con diseño lavable. Combina en un único cárter un motor IE5+ de alto rendimiento con un reductor coaxial de un tren. Debido a la optimización del rendimiento del sistema, la elevada densidad de potencia y la poca generación de ruido, es ideal para usos en la logística interna, la industria de la alimentación y la industria farmacéutica. Además, con su sencilla puesta en servicio mediante plug and play se consigue una notable reducción del Total Cost of Ownership (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento.
Disponible desde verano de 2021.
- Solución plug & play para puesta en servicio rápida
- Diseño higiénico
- Opciones de montaje flexibles: Brida B5, brida B14
- Montaje compacto, por lo que se ahorra espacio
- Elevada densidad de potencia
- Silencioso gracias a su reducida emisión de ruido
- Menos piezas de desgaste y con ello menos necesidad de mantenimiento